Артикул 1

ADP
MB
B
L
Tol.
тегло [g]
MTD 22002/200
0-200
100
287
+/-0,02
219

Детайли

Описание на продукта

  • Висока прецизност благодарение на абсолютната измервателна система
  • Със застопоряващ винт
  • Издръжливост на батерията около 15.000 часа
  • Идеално за работа в среда, включваща контакт с охлаждаща течност

Доставката включва

  • Батерия (SR44) и пластмасов калъф

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

MTD 22002/200 Дигитален шублер дълбокомер с клас на защита IP67 Единично изображение на продукта

MTD 22002/200

Дигитален шублер дълбокомер с клас на защита IP67

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.