Hétfőtől péntekig 8:00 és 17:00 között szívesen személyesen is állunk rendelkezésére. Ezen a linken keresztül találja meg a régió kapcsolattartóit.
Az Ön kapcsolattartója
Wolfurti központ
+43 5574 6706-0
Szerviz&Támogatás
Forrócsatornás rendszerek
+49 6204 6069-0
Forrócsatorna vezérlők
+49 6293 9203-0
Megjegyzés
Kép | Árucikkek | db | Egységár | Teljes ár | Teljes ár kedvezményekkel | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}
{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}
|
|
{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot | {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot | {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot | |
{{hannexItem.Benennung}}{{hannexItem.Bezeichnung}} |
|
{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot | {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot | {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Árhoz kérjük kérjen ajánlatot |
The TCbox has 12 thermocouple measuring inputs and can be placed directly on the connection box of the injection mould. This eliminates the need for thermocouple cables from the hot runner to the control unit. The high-resolution temperature values of the control zones are sent to the hot-runner controller via a thin data cable. This allows maximum savings in terms of costs, space and handling. For example, the number of connecting cables between the hot runner mould and the hot runner controller can be reduced by up to 50%.
Our team is readily available for you by telephone at:
Hot runner systems +49 6204 6069-0
Control systems +49 6293 9203-0
Power supply | 24 VDC ±10% |
Power consumption | max. 3 W |
Quantity | 12 |
Thermocouple TC | Fe CuNi type L (-50...900°C) Fe CuNi type J (-55...1300°C) [default setting] NiCr Ni type K (-35...1372°C) NiCrSi-NiSi type N (-50...1300°C) Cu CuNi type T (-50...400°C) Pt10Rh-Pt type S (-50...1768°C) |
Measuring precision | < 1K |
Connecting cable | <30 m |
Transmission speed | 250 kBit (configurable) |
Addressing mode | 6-pin DIP switch (1-31) |
Bus termination | Can be activated via DIP switch 6 |
Connection | See connection |
Quantity | 1 |
Electrical data | 0...30 VDC, <10 mA at 24 VDC (optocoupler) |
Function | Cycle counter |
Mounting/installation | Mounting on hot runner mould connection box / recess according to 24-pin HAN E (see installation and connection) |
Ingress protection | IP 54 (if the connection box on the hot runner mould has an ingress protection of at least IP54) |
Depth | 44.5 mm |
Height | 58 mm (without push-in connection and grounding bolt) |
Width | 110 mm / 140 mm (with stop plate) |
Electrical safety | EN61010-1 |
EMC | EN 61326-1:2013, industrial requirements |
Overvoltage category | II |
Ingress protection | I |
Ambient temperature limit | Operation: 0...60 °C; transport, storage: -20...70 °C; |
Humidity limit | Relative humidity < 75% annual average, no condensation |
Sound pressure level | < 50 dB |
Pollution degree | 2 |
Installation altitude above sea level | Max. 2000 m |
In the Media & Downloads section you will find an overview of all product-specific documents.
For technical data like such as user guides, service manuals, etc. please register.
Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstr. 42
6960 Wolfurt | Austria
+43 5574 6706
office@meusburger.com
Amennyiben már regisztrált a Meusburger ügyfélportálon, itt jelentkezhet be:
Az új jelszavát megküldtük és hamarosan meg kell érkeznie a megadott e-mail címre. Sikeres napot kívánunk Önnek!