商品 70

ADP
d1
l
输出 [W]
EH 5030/6,5 x 300/ 450W
6.5
300
450
EH 5030/6,5 x 325/ 500W
6.5
325
500
EH 5030/6,5 x 350/ 550W
6.5
350
550
EH 5030/6,5 x 375/ 600W
6.5
375
600
EH 5030/6,5 x 400/ 650W
6.5
400
650
EH 5030/6,5 x 425/ 700W
6.5
425
700
EH 5030/6,5 x 450/ 750W
6.5
450
750
EH 5030/6,5 x 475/ 800W
6.5
475
800
EH 5030/6,5 x 500/ 850W
6.5
500
850
EH 5030/6,5 x 525/ 900W
6.5
525
900
EH 5030/6,5 x 550/ 950W
6.5
550
950
EH 5030/6,5 x 575/ 975W
6.5
575
975
EH 5030/6,5 x 600/1000W
6.5
600
1000
EH 5030/6,5 x 625/1025W
6.5
625
1025
EH 5030/6,5 x 650/1050W
6.5
650
1050
EH 5030/6,5 x 675/1075W
6.5
675
1075
EH 5030/6,5 x 700/1100W
6.5
700
1100
EH 5030/6,5 x 725/1125W
6.5
725
1125
EH 5030/6,5 x 750/1150W
6.5
750
1150
EH 5030/6,5 x 775/1175W
6.5
775
1175
EH 5030/6,5 x 800/1200W
6.5
800
1200
EH 5030/6,5 x 825/1225W
6.5
825
1225
EH 5030/6,5 x 850/1250W
6.5
850
1250
EH 5030/6,5 x 875/1275W
6.5
875
1275
EH 5030/6,5 x 900/1300W
6.5
900
1300
EH 5030/6,5 x 925/1325W
6.5
925
1325
EH 5030/6,5 x 950/1350W
6.5
950
1350
EH 5030/6,5 x 975/1375W
6.5
975
1375
EH 5030/6,5 x1000/1400W
6.5
1000
1400
EH 5030/6,5 x1025/1425W
6.5
1025
1425

详情

产品描述

  • 无需专门工具即可轻松装配 
  • 易于手工弯曲
  • 热传导效果极佳
  • 表面使用寿命长,加热时间短
  • 按照推荐形状开槽安装,护套接触率高达 75%
  • 极度柔性可实现有针对性的热能均匀分布
  • 使用我们的接线端子 EH 5220 进行简便连接
  • 功率从 700 到 2,800 W,根据所需加热的体积和时长进行选择

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。