商品 9

ADP
极点
类型
b
h
l
b1
h1
l1
E 2702/ 3A
3
A
21
27
21
- - -
E 2702/ 4A
4
A
21
28
21
- - -
E 2702/10A
10
A
23
33
56
16
18.4
49.5
E 2702/16A
16
A
23
33
72.4
16
18.4
66
E 2702/32A
32
A
23
33
72.4
16
18.4
66
E 2702/ 6B
6
B
34
33
51
27
18
44
E 2702/10B
10
B
34
33
64
27
18
57
E 2702/16B
16
B
34
33
84.5
27
18
77.5
E 2702/24B
24
B
34
33
111
27
18
104

详情

Product description

  • Maximum temperature: 125 °C

Material

  • PC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。