商品 9

ADP
d1
l [m]
颜色
d2
EH 5240/5 x 5
5
5
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
4.3
EH 5240/5 x 10
5
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
4.3
EH 5240/5 x 25
5
25
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
4.3
EH 5240/6 x 5
6
5
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
5.3
EH 5240/6 x 10
6
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
5.3
EH 5240/6 x 25
6
25
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
5.3
EH 5240/8 x 5
8
5
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
7.2
EH 5240/8 x 10
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
7.2
EH 5240/8 x 25
8
25
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
7.2

详情

Product description

  • High-temperature resistant up to 600 °C
  • Optimum insulation of connecting cables for hot runners
  • Increases the service live of heating elements

Material

  • Glass fibre

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。