商品 7

ADP
极点
类型
b
h
l
b1
d1
h1
l1
b4
E 2712/ 3A
3
A
40
23
28
30
3.2
3
-
17
E 2712/10A
10
A
29
26
81
17.5
3.4
4.5
70
22
E 2712/16A
16
A
29
26
96
17.5
3.4
4.5
86
22
E 2712/ 6B
6
B
43
29
80
32
4.4
5
70
23
E 2712/10B
10
B
43
29
93
32
4.4
5
83
23
E 2712/16B
16
B
43
29
113
32
4.4
5
103
23
E 2712/24B
24
B
43
29
140
32
4.4
5
130
23

详情

Product description

  • Maximum temperature: 125 °C

Material

  • Powder coated die-cast aluminium

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。