Ürünler 4

ADP
d1
d2
SW
l1
l2
d3
l3
d4
l4
E 73001/ 1/8/ 1/8
R 1/8"
G 1/8"
10
8
8
13.5
20
6
17
E 73001/ 1/4/ 1/4
R 1/4"
G 1/4"
14
11
11
17
21
8.5
20.5
E 73001/ 3/8/ 3/8
R 3/8"
G 3/8"
17
11.5
12
21
28
11
26
E 73001/ 1/2/ 1/2
R 1/2"
G 1/2"
21
14
14
26
33.5
15
31

detaylar

Ürün açıklaması

  • Maksimum sıcaklık: 150 °C

Malzeme

  • 2.0401 (CuZn), nikel plaka kaplı
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.