Ürünler 9

ADP
d1
d2
l [m]
Renk kodlaması
R min.
p max./90 °C [bar]
p max./20 °C [bar]
E 7450/ 6x 4 /10/S
6
4
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
14
6
14
E 7450/ 6x 4 /50/S
6
4
50
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
14
6
14
E 7450/ 8x 5,5/10/S
8
5.5
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
25
6
14
E 7450/ 8x 5,5/50/S
8
5.5
50
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
25
6
14
E 7450/10x 6,7/10/S
10
6.7
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
26
5
13
E 7450/10x 6,7/50/S
10
6.7
50
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
26
5
13
E 7450/12x 8 /10/S
12
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
28
6
14
E 7450/12x 8 /50/S
12
8
50
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
28
6
14
E 7450/16x11 /10/S
16
11
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
55
6
16

detaylar

Product description

  • Maximum temperature: 90 °C

Material

  • resistant to hydrolysis PUR
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.