Ürünler 2

ADP
d1
l1
A
t max. [°C]
SW
l2
l4
Kutuplar
E 65511/ 5/27
M 5 x 0.5
27
3x0.15
135
7
2000
2
3
E 65511/ 8/60
M 8 x 1
60
3x0.14
140
13
2000
4
3

detaylar

Material

  • 1.4305
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.