SD – Tvåpelarställ diagonalt

Vårt tvåpelarställ finns i storlekarna 126 x 156 till 396 x 496 mm. Tack vare den diagonala placeringen av styrpelarna erbjuder detta tvåpelarställ flexibla användningsmöjligheter. Stället kan användas både på längden och tvären.
cms.image_map.image-alt
SD 40
SD 40

Pelarhållarplatta

SD 80
SD 80

Bussningshållarplatta

Definiera ställ
Välj två värden för att definiera produkten.
Ställstorlek

Formgröße

Ställstorlek

Med ställstorlek avses bredden och längden på monteringsplattorna.

Ställbredd

Välj önskad ställbredd.

Ställängd

Välj önskad ställängd.

Nyttobredd:
Nyttolängd:
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.