SP/P – Precisionsställ

I vårt precisionsställ är styrpelarna inbyggda i mellanplattan, vilket ger optimal upptagning av sidokrafter i styrningarna. Det kan levereras i storlekarna 196 x 196 till 496 x 696 mm.
cms.image_map.image-alt
SP 10
SP 10

Fästplatta

SP 80
SP 80

Bussningshållarplatta

NP
NP

Precisionsstänger

SP 40
SP 40

Pelarhållarplatta

SP 80

Bussningshållarplatta

SP 30
SP 30

Fästlinjaler

Definiera ställ
Välj två värden för att definiera produkten.
Ställstorlek

Formgröße

Ställstorlek

Med ställstorlek avses bredden och längden på monteringsplattorna.

Ställbredd

Välj önskad ställbredd.

Ställängd

Välj önskad ställängd.

Nyttobredd:
Nyttolängd:
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.