F/P – Formställ längsmed

Färdigborrade plattor längsmed är en tillförlitlig grund för exakta och högkvalitativa standard-formställ. Alla storlekar från 96 x 96 till 996 x 1.196 mm finns att få hos Meusburger.

F/P – Formställ tvärsöver

Formställ med hög precision av avspänningsglödgat kvalitetsstål. Formplattor med urtagna hörn utan extra kostnad. Meusburgers standardmått anger positionerna för kylhål, styrningar och skruvar. Tvärborrade formställ ger ett nästan kvadratiskt platsutnyttjande, vilket i många fall besparar steget till nästa formstorlek.

FB – Backformar

Backformar är många gånger det bästa och även enda sättet att tillverka komplicerade komponenter. De bruksfärdiga backformarna från Meusburger består av exakta standarddelar som är 100 % kompatibla med F-plattorna. Dessutom kan de levereras direkt från lager.

FW – Moderformar

Meusburgers moderformar är den idealiska lösningen för snabb och ekonomisk tillverkning av små serier och prototyper. Med det speciella växlingssystemet med positioneringskilar kan insatserna bytas enkelt och snabbt, men ändå exakt och repeterbart.

FM – Mikroformar

De inbyggnadsklara formställen för mikroformsprutning är konstruerade för användning i Babyplast-maskiner och kan enkelt och flexibelt sättas ihop och beställas hos Meusburger.

Spännsystem H 1000

En innovativ produkt från Meusburger är det egenutvecklade spännsystemet H 1000. Med H 1000 arbetar du inte bara snabbt och effektivt, utan också absolut exakt och repeterbart. F-plattorna riktas in och spänns där det är viktigt för formens funktion, nämligen i styrhålen.
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.