F/P – Carcasses de moule longitudinales

Les plaques longitudinales avec colonnage constituent une base fiable pour des carcasses de moule standards précises et de haute qualité. Toutes les dimensions de 96 x 96 jusqu’à 996 x 1 196 mm sont disponibles chez Meusburger.

F/P – Carcasses de moule transversales

Carcasses de moule ultraprécises fabriquées à partir d’acier de qualité avec recuit de stabilisation. Plaques porte-empreinte avec entrées de pince sans frais supplémentaires. Les entraxes constants de Meusburger offrent de la place aux circuits de refroidissement, au guidage et à la visserie. Des carcasses de moule avec colonnage transversal et une utilisation de l’espace proche du carré vous épargnent dans bien des cas le passage vers la taille de moule supérieure.

FB – Moules à tiroirs

Les moules à tiroirs sont souvent la seule et en même temps l’unique solution pour réaliser des composants compliqués. Ils sont prêts à l’emploi et contiennent des éléments standards précis et à 100 % compatibles avec les plaques F. De plus, ils sont disponibles immédiatement sur stock.

FW – Moules à versions

Les moules à versions de Meusburger sont la solution idéale pour réaliser rapidement et à un prix avantageux les petites séries et les prototypes. Grâce au système spécial des moules à versions avec coins de positionnement, les inserts peuvent être changés très simplement et rapidement ainsi que de manière précise et reproductible.

FM – Micromoules

Les moules standards prêts au montage pour la micro-injection sont conçus pour l’utilisation dans les machines Babyplast et peuvent être composés et commandés de manière flexible et simple.

Système de bridage H 1000

Le système de bridage H 1000 est une conception novatrice propre à Meusburger. Avec ce système, vous travaillez non seulement rapidement et efficacement, mais également avec une précision absolue et de manière reproductible. Les éléments standards sont alignés et bridés là où il en importe le plus pour la fonction du moule, à savoir dans les logements de guidage.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.