F/P – Uzunlamasına kalıp setleri

Önceden delinmiş kolon deliklerine sahip plakalar, hassas kalıp setleri için güvenilir bir temel oluşturur. Meusburger’de 96 x 96’dan 996 x 1196 mm’ye kadar tüm boyutlar mevcuttur.

F/P – Çaprazlamasına kalıp setleri

Gerilimi azaltmak için gerilim giderme görmüş kaliteli çelikten yüksek hassasiyetli kalıp setleri sunulur. Ekstra ücrete tabi olmaksızın hamil plakalarda levye kanalları bulunur. Tutarlı Meusburger delik modelleri, soğutma delikleri, kılavuz delikler ve vida delikleri için alan sunar. Çoğu durumda, bir sonraki daha büyük kalıbın kullanımı, neredeyse karesel alan kullanılarak yandan delinmiş kalıp setleri tarafından engellenir.

FB – Maça çekirdekli kalıplar

Maça çekirdekli kalıplar genellikle karmaşık parçaların yapımında en iyi ve çoğu zaman tek seçenektir. Meusburger’in kullanıma hazır maça çekirdekli kalıpları, F plakalarımızla %100 uyumlu olan hassas standart parçalardan yapılmıştır. Stoktan hemen temin edilebilirler.

FW – Modüler kalıplar

Meusburger modüler kalıpları küçük serilerin ve prototiplerin hızlı ve uygun maliyetli üretimi için ideal çözümdür. Konumlandırma takozlarına sahip özel değiştirme sistemi sayesinde, kesici uçlar tekrarlanabilir hassasiyetle hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.

FM – Mikro kalıplar

Kullanıma hazır mikro enjeksiyon kalıp setleri, Babyplast makinelerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır ve Meusburger’de kolay ve esnek bir şekilde birleştirilebilir ve sipariş edilebilir.

H 1000 bağlama sistemi

H 1000 bağlama sistemi Meusburger’in şirket içinde geliştirdiği yenilikçi bir sistemdir. H 1000 ile yalnızca hızlı ve verimli değil, aynı zamanda tekrarlanabilir doğrulukla çalışacaksınız. Standart parçalar, kalıbın işlevi açısından önemli olan yerlere, yani kılavuz deliklere yerleştirilip bağlanır.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.