Portamoldes longitudinales F/P

Las placas ya perforadas son una sólida base para construir portamoldes longitudinales estándar precisos y de calidad. En Meusburger tenemos existencias de todos los tamaños: de 96 x 96 a 996 x 1196 mm.

Portamoldes transversales F/P

Descubra nuestros portamoldes de gran precisión en acero estabilizado de calidad superior. Hacemos ranuras en las esquinas de las placas de cavidad para facilitar su apertura, sin coste adicional. El patrón general de guiado de Meusburger deja siempre espacio para circuitos de refrigeración, guías y roscas. Asimismo, los portamoldes transversales, con un aprovechamiento casi cuadrado del espacio, ahorran en muchos casos el paso al molde del siguiente tamaño.

Moldes de correderas FB

Los moldes de correderas son en muchos casos la mejor opción —y a menudo la única— para producir componentes complejos. Constan de elementos normalizados precisos totalmente compatibles con las placas F y se suministran listos para usar. Además, los tenemos en almacén preparados para su envío.

Moldes intercambiables FW

Los moldes intercambiables de Meusburger son la solución idónea para la producción rápida y rentable de pequeñas series y prototipos. Gracias al sistema especial de cambio con cuñas de posicionamiento, los insertos se cambian en un visto y no visto, sin detrimento de la precisión ni de la repetibilidad.

Micromoldes FM

Diseñados para máquinas Babyplast, los portamoldes para microinyección pueden combinarse según los distintos requisitos y pedirse cómodamente en Meusburger.

Sistema de amarre H 1000

La innovadora creación de Meusburger, el sistema de amarre H 1000, permite trabajar con rapidez y eficiencia y, además, con una precisión y repetibilidad absolutas. Los elementos normalizados se alinean y fijan allí donde más se necesitan: en las guías.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.