F/P – Formy podłużne

Płyty z otworami do form podłużnych, są gotowymi produktami stanowiącymi bazę do budowy wysokiej jakości standardowych form wtryskowych. Firma Meusburger oferuje wszystkie rozmiary od 96 x 96 do 996 x 1196 mm.

F/P – Formy poprzeczne

Precyzyjne korpusy do budowy form z wysokiej jakości odprężonej cieplnie stali. Płyty formujące z narożnikami ułatwiającymi demontaż. Rozstaw otworów firmy Meusburger umożliwia optymalne rozmieszczenie otworów chłodzących, prowadzenia oraz mocowania. Korpusy form poprzecznych, z niemal kwadratowym polem roboczym, mogą w oszczędny sposób zastąpić formę o rozmiar większą.

FB – Formy szczękowe

Formy szczękowe są często najlepszym i jedynym sposobem na produkcję skomplikowanych detali. Nasze gotowe do użycia formy szczękowe, wykonane są z precyzyjnych części znormalizowanych, w 100% kompatybilnych ze standardowymi płytami z otworami typu F. Ponadto wszystkie artykuły dostępne są bezpośrednio z magazynu.

FW – Formy z wkładkami wymiennymi

Formy z wkładkami wymiennymi stanowią idealne rozwiązanie dla szybkiej i oszczędnej realizacji niewielkich serii detali i prototypów. Dzięki specjalnemu systemowi wymiany przy użyciu klinów pozycjonujących, wkładki mogą być wymieniane w prosty i szybki sposób, a jednocześnie precyzyjnie i z powtarzalną dokładnością.

FM – Formy mikro

Gotowe do montażu korpusy form do mikrowtryskarek zostały specjalnie zaprojektowane do maszyn typu Babyplast. Można je łatwo i sprawnie skonfigurować i zamówić w portalu Meusburgera.

System mocujący H 1000

System mocujący H 1000 to innowacyjne rozwiązanie opracowane przez firmę Meusburger. Pozwala on pracować nie tylko szybko i efektywnie, ale także z najwyższą precyzją i powtarzalnością. Standardowe komponenty są pozycjonowane i mocowane w miejscu, gdzie jest to ważne dla funkcjonowania formy, czyli w otworach prowadzących.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.