FW – Moderformar

Meusburgers moderformar är den idealiska lösningen för snabb och ekonomisk tillverkning av små serier och prototyper. Med det speciella växlingssystemet med positioneringskilar kan insatserna bytas enkelt och snabbt, men ändå exakt och repeterbart.
cms.image_map.image-alt
F 10
F 10

Fästplatta, bredden utstickande, med centreringsspår

F 20
F 20

Fästplatta, längden utstickande, med centreringsspår

F 40
F 40

Fästplatta, jämn med formplattan, med centreringsspår

FW 54
FW 54

Moderformsplatta fast halva, komplett

FW 50
FW 50

Insats, fast halva

FW 52
FW 52

Insats, rörlig halva

FW 56
FW 56

Moderformsplatta rörlig halva, komplett

FW 10
FW 10

Fästplatta för moderform, bredden utstickande, med centreringsspår

FW 15
FW 15

Fästplatta för moderform, bredden utstickande, utan centreringsspår

Definiera formställ
Välj två värden för att definiera produkten.
Formstorlek

Formgröße

Formstorlek

Med formstorlek avses bredden och längden på formplattorna.

Formbredd

Välj önskad formbredd.

Formlängd

Välj önskad formlängd.

product.attribute_short.1000403682
product.attribute_short.1000403684
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.