FB – Backformar

Backformar är många gånger det bästa och även enda sättet att tillverka komplicerade komponenter. De bruksfärdiga backformarna från Meusburger består av exakta standarddelar som är 100 % kompatibla med F-plattorna. Dessutom kan de levereras direkt från lager.
cms.image_map.image-alt
F 10
F 10

Fästplatta, bredden utstickande, med centreringsspår

FB 10
FB 10

Fästplatta, bredden utstickande, med centreringsspår, för sluten stängplatta

F 20
F 20

Fästplatta, längden utstickande, med centreringsspår

FB 20
FB 20

Fästplatta, längden utstickande, med centreringsspår, för sluten stängplatta

F 40
F 40

Fästplatta, jämn med formplattan, med centreringsspår

FB 40
FB 40

Fästplatta, jämn med formplattan, med centreringsspår, för sluten stängplatta

F 60
F 60

Mellanplatta

FB 60
FB 60

Mellanplatta för sluten stängplatta

FB 54
FB 54

Stängplatta öppen, komplett

FB 56
FB 56

Stängplatta sluten, komplett

FB 50
FB 50

Back med färdigmått

FB 52
FB 52

Back med arbetsmån

FB 58
FB 58

Styrplatta

F 60
F 60

Mellanplatta

F 70
F 70

Linjaler

F 90
F 90

Utstötarpaket komplett

F 15
F 15

Fästplatta, bredden utstickande, utan centreringsspår

FB 15
FB 15

Fästplatta, bredden utstickande, utan centreringsspår, för sluten stängplatta

F 25
F 25

Fästplatta, längden utstickande, utan centreringsspår

FB 25
FB 25

Fästplatta, längden utstickande, utan centreringsspår ,för sluten stängplatta

F 45
F 45

Fästplatta, jämn med formplattan, utan centreringsspår

FB 45
FB 45

Fästplatta, jämn med formplattan, utan centreringsspår, för sluten stängplatta

Definiera formställ
Välj två värden för att definiera produkten.
Formstorlek

Formgröße

Formstorlek

Med formstorlek avses bredden och längden på formplattorna.

Formbredd

Välj önskad formbredd.

Formlängd

Välj önskad formlängd.
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.