F/P – Formställ tvärsöver

Formställ med hög precision av avspänningsglödgat kvalitetsstål. Formplattor med urtagna hörn utan extra kostnad. Meusburgers standardmått anger positionerna för kylhål, styrningar och skruvar. Tvärborrade formställ ger ett nästan kvadratiskt platsutnyttjande, vilket i många fall besparar steget till nästa formstorlek.
cms.image_map.image-alt
F 010
F 010

Fästplatta, bredden utstickande, med centreringsspår

F 020
F 020

Fästplatta, längden utstickande, med centreringsspår

F 040
F 040

Fästplatta, jämn med formplattan, med centreringsspår

F 050
F 050

Formplatta

F 055
F 055

Formplatta med slipningsarbetsmån i styrhålen

F 060
F 060

Mellanplatta

F 070
F 070

Linjaler

F 090
F 090

Utstötarpaket komplett

F 080
F 080

Utstötarhållarplatta

F 085
F 085

Utstötargrundplatta

F 015
F 015

Fästplatta, bredden utstickande, utan centreringsspår

F 025
F 025

Fästplatta, längden utstickande, utan centreringsspår

F 045
F 045

Fästplatta, jämn med formplattan, utan centreringsspår

Definiera formställ
Välj två värden för att definiera produkten.
Formstorlek

Formgröße

Formstorlek

Med formstorlek avses bredden och längden på formplattorna.

Formbredd

Välj önskad formbredd.

Formlängd

Välj önskad formlängd.

Ytterligare funktioner
Styrhålets diameter
Gänga

Kommer snart: Assistent för formställ tvärsöver
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.