F/P – Normál szerszámházak

A készre fúrt lapok képezik a megbízható alapját a precíz és kitűnő minőségű szabványos, fröccsöntő szerszámházaknak. A Meusburger minden méretet kínál 96 x 96 és 996 x 1196 mm között.

F/P – Kereszt szerszámházak

Feszültségcsökkentett minőségi acélból gyártott precíz fröccsöntő szerszámházak. Formalapok bontónyílással felár nélkül. A Meusburger furatkép helyet biztosít hűtő-, vezetőfuratoknak és csavarfuratoknak. A fröccsszerszámházak keresztirányú távtartó lécekkel megfelelő helykihasználást biztosítanak, így sok esetben elkerülhető, hogy a következő formalapméretre kelljen váltani.

FB – Csuszkás házak

A csúszkás házak sokszor a legjobb és gyakran az egyetlen módja a bonyolult alkatrészek gyártásának. A Meusburger kész csúszkás házai precíz szabványelemekből állnak, amelyek 100 %-ban kompatibilisek az F-lapokkal. Ezek raktárról azonnal szállíthatók.

FW – Cserebetétes házak

A Meusburger cserebetétes szerszámházak gyors és költséghatékony megoldást jelentenek kis szériáknál és prototípusok gyártásánál. A betétek gyors, egyszerű és mindezek mellett pontos cseréjét egy helyezőékekkel ellátott speciális csererendszer biztosítja.

FM – Mikroformák

A beépítésre kész szerszámházak mikrofröccsöntéshez a Babyplast gépekben való használatra lettek tervezve, és a Meusburgernél gyorsan és rugalmasan összeállíthatók és megrendelhetők.

Felfogató rendszer H 1000

H 1000 a Meusburger saját fejlesztésű felfogató rendszere. A H 1000-el nem csak gyorsan és hatékonyan, hanem abszolút precízen és ismétléspontosan dolgozhat. A beállítás és felfogatás a vezetőfuratokon történik, melyek a szerszám működését leginkább befolyásolják.
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.