Artikel 1

ADP
Vikt/styck max. [g]
Reproducerbarhet [g]
Läsbarhet fuktighet (d) [%]
Läsbarhet (g) [g]
MTM 3400/60/3
60
0.001
0.01
0.001

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Lämplig för provbitar med låg fukthalt, som t.ex. plast
  • Halogen-kvartsglasspotlight 400 W
  • Utmärkt temperaturstyrning
  • Internt vågminne för automatisk körning av 10 torkprogram
  • Minsta kvarvarande fukthalt: 0,1 %

Leveransomfattning

  • 50 st provkärl i aluminium, ø 90 mm

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MTM 3400/60/3 Fuktanalysator Enskild produktbild

MTM 3400/60/3

Fuktanalysator

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.