Articol 1

ADP
Greutate/bucată max. [g]
Reproductibilitate [g]
Lizibilitate umiditate (d) [%]
Lizibilitate (d) [g]
MTM 3400/60/3
60
0.001
0.01
0.001

Detalii

Descriere produs

  • Potrivit pentru mostre cu un conținut redus de umiditate, de ex. plasticul
  • Spot cu halogen din sticlă de cuarț 400 W
  • Controlul extraordinar al temperaturii
  • Memoria internă a scalei pentru funcționarea automată a 10 programe de uscare
  • Umiditate reziduală minimă: 0,1%

Incluse în livrare

  • 50 buc. recipiente mostre din aluminiu, ø 90 mm

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MTM 3400/60/3 Dispozitiv de măsurare a umidității Cadru produs

MTM 3400/60/3

Dispozitiv de măsurare a umidității

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.