MTM 3400
Analizador de humedad
Artículos 1
|
|
ADP
|
Peso máx./pieza
[g]
|
Reproducibilidad
[g]
|
Lectura de humedad (d)
[%]
|
Lectura (d)
[g]
|
|---|---|---|---|---|---|
|
MTM 3400/60/3
|
|
60
|
0.001
|
0.01
|
0.001
|
Detalles
Descripción del producto
- Apto para muestras con un contenido de humedad bajo, como plásticos
- Calefactor halógeno de cuarzo de 400 W
- Excelente control de temperatura
- Memoria integrada en la báscula para 10 programas automáticos de secado
- Humedad residual mínima: 0,1 %
Incluye:
- 50 bandejas de aluminio para muestras, de 90 mm de diámetro
Documentos
Le recomendamos