Izdelek 1

ADP
Teža/kos najv. [g]
Ponovljivost [g]
Berljivost Vlažnosti (d) [%]
Berljivost (d) [g]
MTM 3400/60/3
60
0.001
0.01
0.001

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Primerno za vzorce z nizko vlažnostjo, na primer iz umetne mase
  • Halogenski reflektor iz kremenčevega stekla 400 W
  • Odlično uravnavanje temperature
  • Notranji pomnilnik za samodejno izvajanje 10 programov sušenja
  • Najmanjša preostala vlaga: 0,1%

Obseg dobave

  • 50 kosov skodelic za vzorce iz aluminija, ø 90 mm

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

MTM 3400/60/3 Merilnik vlage Posamična slika izdelka

MTM 3400/60/3

Merilnik vlage

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge

Izbira trgovine

Predogled košarice

Predogled CAD

Vaša košarica je prazna.
Skupni neto znesek
V košarico

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.