Artikelen 1

ADP
Gewicht/stuks max. [g]
Reproduceerbaarheid [g]
Afleesbaarheid vocht (d) [%]
Afleesbaarheid (d) [g]
MTM 3400/60/3
60
0.001
0.01
0.001

Details

Productbeschrijving

  • Geschikt voor monsters met laag vochtgehalte, bv. kunststoffen
  • Halogeen kwartsglasstraler 400 W
  • Uitstekende temperatuurregeling
  • Intern weegschaalgeheugen voor het automatisch verloop van 10 droogprogramma's
  • Minimaal restvocht: 0,1%

Leveringsomvang

  • 50 stuks monsterschalen van aluminium, ø 90 mm

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

MTM 3400/60/3 Vochtmeter Product afbeelding

MTM 3400/60/3

Vochtmeter

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal ""0"" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.