Είδος 1

ADP
Μεγ. βάρος/τεμάχιο [g]
Eπαναληψιμότητα [g]
Αναγνωσιμότητα υγρασίας (d) [%]
Αναγνωσιμότητα (d) [g]
MTM 3400/60/3
60
0.001
0.01
0.001

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Κατάλληλο για δείγματα με χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία, π.χ. πλαστικά
  • Προβολέας από γυαλί χαλαζία αλογόνου 400 W
  • Εξαιρετικός έλεγχος θερμοκρασίας
  • Εσωτερική μνήμη για την αυτόματη εκτέλεση 10 προγραμμάτων στεγνώματος
  • Ελάχιστη υπολειπόμενη υγρασία: 0,1 %

Πεδίο παράδοσης

  • 50 δίσκοι αλουμινου, ø 90 mms

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

MTM 3400/60/3 Συσκευή μέτρησης υγρασίας Εικόνα προϊόντος

MTM 3400/60/3

Συσκευή μέτρησης υγρασίας

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Από το απόθεμα
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.