Articolo 1

ADP
Peso/unità mass. [g]
Riproducibilità [g]
Leggibilità dell’umidità (d) [%]
Leggibilità (d) [g]
MTM 3400/60/3
60
0.001
0.01
0.001

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Adatto per campioni a basso contenuto di umidità, come le materie plastiche
  • Lampada alogena in vetro di quarzo 400 W
  • Ottimo controllo della temperatura
  • Memoria interna per l’esecuzione automatica di 10 programmi di asciugatura
  • Umidità residua minima: 0,1%

Contenuto della confezione

  • 50 contenitori in alluminio, ø 90 mm

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MTM 3400/60/3 Misuratore di umidità Immagine singola del prodotto

MTM 3400/60/3

Misuratore di umidità

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.