Artikel 1

ADP
Gewicht/Stück max. [g]
Reproduzierbarkeit [g]
Ablesbarkeit Feuchte (d) [%]
Ablesbarkeit (d) [g]
MTM 3400/60/3
60
0.001
0.01
0.001

Details

Produktbeschreibung

  • Geeignet für Proben mit niedrigem Feuchtegehalt, wie z. B. Kunststoffe
  • Halogen-Quarzglasstrahler 400 W
  • Hervorragende Temperatursteuerung
  • Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 10 Trocknungsprogrammen
  • Kleinste Restfeuchte: 0,1 %

Lieferumfang

  • 50 Stk. Probenschalen aus Aluminium, ø 90 mm

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

MTM 3400/60/3 Feuchtebestimmer Produkt Einzelbild

MTM 3400/60/3

Feuchtebestimmer

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
Ab Lager

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.