MTM 3400
Humidimètre
Articles 1
|
|
ADP
|
Poids/unité max.
[g]
|
Reproductibilité
[g]
|
Affichage d’humidité (d) à partir de
[%]
|
Affichage (d) à partir de
[g]
|
|---|---|---|---|---|---|
|
MTM 3400/60/3
|
|
60
|
0.001
|
0.01
|
0.001
|
Détails
Description du produit
- Apte à l’utilisation avec des échantillons d’une faible teneur en humidité, comme p. ex. les matières plastiques
- Lampe halogène en verre de quartz, 400 W
- Excellent contrôle de la température
- Mémoire interne pour le déroulement automatique de 10 programmes de séchage
- Très faible humidité résiduelle : 0,1 %
Contenu de la livraison
- 50 coupelles pour échantillon, en aluminium, ø 90 mm
Documents
Recommandations pour vous