Artikel 8

ADP
l
d
d1
V 22320/ 92/2,4
92
2.4
8
V 22320/ 96/2,8
96
2.8
8
V 22320/ 98/3,4
98
3.4
8
V 22320/100/3,9
100
3.9
8
V 22320/102/5,9
102
5.9
8
V 22320/ 80/0,9
80
0.9
6
V 22320/ 84/1,4
84
1.4
6
V 22320/ 88/1,8
88
1.8
6

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För att ta bort splint, stift och bultar ur borrhål
  • Med snodd försedd styrhylsa med härdat drivstift
  • ø0,9 till 3,9 med lös styrhylsa (ø5,9 fast utförande)

Material

  • Krom-vanadinstål
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.