Artikkelit 8

ADP
l
d
d1
V 22320/ 92/2,4
92
2.4
8
V 22320/ 96/2,8
96
2.8
8
V 22320/ 98/3,4
98
3.4
8
V 22320/100/3,9
100
3.9
8
V 22320/102/5,9
102
5.9
8
V 22320/ 80/0,9
80
0.9
6
V 22320/ 84/1,4
84
1.4
6
V 22320/ 88/1,8
88
1.8
6

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Tappien, pistimien ja pulttien työntämiseen läpiporauksista
  • Johdollinen ohjaushylsy, jossa on karkaistu ohjaintappi
  • ø 0,9–3,9 löysällä ohjaushylsyllä (kiinteä versio ø 5,9)

Materiaali

  • Kromi vanadium teräs
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.