Artículos 8

ADP
l
d
d1
V 22320/ 92/2,4
92
2.4
8
V 22320/ 96/2,8
96
2.8
8
V 22320/ 98/3,4
98
3.4
8
V 22320/100/3,9
100
3.9
8
V 22320/102/5,9
102
5.9
8
V 22320/ 80/0,9
80
0.9
6
V 22320/ 84/1,4
84
1.4
6
V 22320/ 88/1,8
88
1.8
6

Detalles

Descripción del producto

  • Para extraer pasadores, clavijas y pernos de agujeros pasantes
  • Casquillo guía moleteado con pasador templado
  • Diámetros de 0,9 a 3,9 mm con casquillo guía suelto (diámetro de 5,9 mm en la variante fija)

Material

  • Acero al cromo-vanadio
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.