Articol 8

ADP
l
d
d1
V 22320/ 92/2,4
92
2.4
8
V 22320/ 96/2,8
96
2.8
8
V 22320/ 98/3,4
98
3.4
8
V 22320/100/3,9
100
3.9
8
V 22320/102/5,9
102
5.9
8
V 22320/ 80/0,9
80
0.9
6
V 22320/ 84/1,4
84
1.4
6
V 22320/ 88/1,8
88
1.8
6

Detalii

Descriere produs

  • Pentru îndepărtarea de pini, știfturi și șuruburi din găuri străpunse
  • Bucșă de ghidare cu cablu cu știft de acționare călit
  • ø0,9 până la 3,9 cu bucșă de ghidare desfăcută (ø5,9 varianta fixă)

Material

  • Oțel crom vanadiu
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.