Articolo 8

ADP
l
d
d1
V 22320/ 92/2,4
92
2.4
8
V 22320/ 96/2,8
96
2.8
8
V 22320/ 98/3,4
98
3.4
8
V 22320/100/3,9
100
3.9
8
V 22320/102/5,9
102
5.9
8
V 22320/ 80/0,9
80
0.9
6
V 22320/ 84/1,4
84
1.4
6
V 22320/ 88/1,8
88
1.8
6

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per l’estrazione di spine, perni e bulloni dai fori passanti
  • Boccola di guida zigrinata con perno temprato
  • Da Ø0,9 a 3,9 con boccola guida liscia (Ø5,9 versione fissa)

Materiale

  • Acciaio cromo vanadio
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.