Položek 8

ADP
l
d
d1
V 22320/ 92/2,4
92
2.4
8
V 22320/ 96/2,8
96
2.8
8
V 22320/ 98/3,4
98
3.4
8
V 22320/100/3,9
100
3.9
8
V 22320/102/5,9
102
5.9
8
V 22320/ 80/0,9
80
0.9
6
V 22320/ 84/1,4
84
1.4
6
V 22320/ 88/1,8
88
1.8
6

Podrobnosti

Popis produktu

  • Pro odstranění, kolíků a čepů z průchozích otvorů
  • Vroubkované vodicí pouzdro s kaleným hrotem
  • ø 0,9 až 3,9 mm s volným vodicím pouzdrem (pevné provedení: ø 5,9 mm)

Materiál

  • Chromvanadová ocel
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.