Izdelek 8

ADP
l
d
d1
V 22320/ 92/2,4
92
2.4
8
V 22320/ 96/2,8
96
2.8
8
V 22320/ 98/3,4
98
3.4
8
V 22320/100/3,9
100
3.9
8
V 22320/102/5,9
102
5.9
8
V 22320/ 80/0,9
80
0.9
6
V 22320/ 84/1,4
84
1.4
6
V 22320/ 88/1,8
88
1.8
6

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za odstranjevanje sornikov, zatičev in vijakov iz skoznjih lukenj
  • Vodilna tulka z vrvico in kaljenim gonilnim čepom
  • ø 0,9 do 3,9 s prosto vodilno tulko (ø 5,9 mm fiksna izvedba)

Material

  • Krom vanadijevo jeklo