Artikel 1

ADP
Typ
Innehåll i satsen
V 22320/Set 0,9-5,9
Set 0,9-5,9
V 22320 Pin punch Ø0.9/1.4/1.8/2.4/2.8/3.4/3.9/5.9 including metal case

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För att ta bort splint, stift och bultar ur borrhål
  • Med snodd försedd styrhylsa med härdat drivstift
  • ø0,9 till 3,9 med lös styrhylsa (ø5,9 fast utförande)

Material

  • Krom-vanadinstål

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

V 22320/Set 0,9-5,9 Drivdornssats med styrhylsa Sats

V 22320/Set 0,9-5,9

Drivdornssats med styrhylsa

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.