Artykuły 8

ADP
l
d
d1
V 22320/ 92/2,4
92
2.4
8
V 22320/ 96/2,8
96
2.8
8
V 22320/ 98/3,4
98
3.4
8
V 22320/100/3,9
100
3.9
8
V 22320/102/5,9
102
5.9
8
V 22320/ 80/0,9
80
0.9
6
V 22320/ 84/1,4
84
1.4
6
V 22320/ 88/1,8
88
1.8
6

Szczegóły

Opis produktu

  • Do wybijania zawleczek, trzpieni i bolców z otworów przelotowych
  • Radełkowana tulejka prowadząca z hartowanym trzpieniem
  • Średnica 0,9 do 3,9 mm z luźną tulejką prowadzącą (ø 5,9 mm wersja lita)

Materiał

  • Stal chromowo-wanadowa
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.