Artigos 8

ADP
l
d
d1
V 22320/ 92/2,4
92
2.4
8
V 22320/ 96/2,8
96
2.8
8
V 22320/ 98/3,4
98
3.4
8
V 22320/100/3,9
100
3.9
8
V 22320/102/5,9
102
5.9
8
V 22320/ 80/0,9
80
0.9
6
V 22320/ 84/1,4
84
1.4
6
V 22320/ 88/1,8
88
1.8
6

Detalhes

Descrição do produto

  • Para retirar contrapinos, pinos e parafuso de orifícios
  • Casquilho guia serrilhado com pino de acionamento temperado
  • ø 0,9 a 3,9 mm com casquilho guia solto (versão fixa de ø 5,9 mm)

Material

  • Aço cromo-vanádio
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.