Artikel 41

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 12225/ 3
3
70
26
30
6
36
WZB 12225/ 3,1
3.1
70
26
30
6
36
WZB 12225/ 3,2
3.2
70
26
30
6
36
WZB 12225/ 3,3
3.3
70
25
30
6
36
WZB 12225/ 3,4
3.4
75
25
35.5
6
36
WZB 12225/ 3,5
3.5
75
30
35.5
6
36
WZB 12225/ 3,8
3.8
75
32
37.5
6
36
WZB 12225/ 4
4
75
32
37.5
6
36
WZB 12225/ 4,2
4.2
75
31
37.5
6
36
WZB 12225/ 4,5
4.5
85
38
45
6
36
WZB 12225/ 4,8
4.8
90
43
50
6
36
WZB 12225/ 5
5
90
43
50
6
36
WZB 12225/ 5,1
5.1
90
42
50
6
36
WZB 12225/ 5,2
5.2
90
42
50
6
36
WZB 12225/ 5,5
5.5
97
49
57
6
36
WZB 12225/ 5,8
5.8
97
48
57
6
36
WZB 12225/ 5,9
5.9
97
48
57
6
36
WZB 12225/ 6
6
97
48
57
6
36
WZB 12225/ 6,2
6.2
106
58
66
8
36
WZB 12225/ 6,5
6.5
106
56
66
8
36
WZB 12225/ 6,8
6.8
106
56
66
8
36
WZB 12225/ 7
7
116
66
76
8
36
WZB 12225/ 7,8
7.8
116
64
76
8
36
WZB 12225/ 8
8
116
64
76
8
36
WZB 12225/ 8,1
8.1
131
75
87
10
40
WZB 12225/ 8,2
8.2
131
75
87
10
40
WZB 12225/ 8,5
8.5
131
74
87
10
40
WZB 12225/ 8,6
8.6
131
74
87
10
40
WZB 12225/ 9
9
131
74
87
10
40
WZB 12225/ 9,8
9.8
139
80
95
10
40

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Lämpligt

Rostfritt stål

K

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

H

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Lämpligt

Rostfritt stål

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högeffektiv borr med parabolisk spårprofil

Material

  • Hårdmetall, TiAlN-flerlagerbelagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.