Artikel 7

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 10233/ 3
3
140
96
100
6
36
WZB 10233/ 3,5
3.5
176
131
136
6
36
WZB 10233/ 4
4
176
130
136
6
36
WZB 10233/ 5
5
208
161
168
6
36
WZB 10233/ 6
6
240
191
200
6
36
WZB 10233/ 8
8
303
251
263
8
36
WZB 10233/10
10
371
312
327
10
40

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

K

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

H

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högeffektiv borr med parabolisk spårprofil

Material

  • Hårdmetall, TiAlN-belagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.