Artikel 17

ADP
d
l
T max.
l1
d3
WZB 10528/1,4
1.4
62
22.9
25
4
WZB 10528/1,5
1.5
62
24.8
27
4
WZB 10528/1,6
1.6
62
26.6
29
4
WZB 10528/1,7
1.7
70
28.5
31
4
WZB 10528/1,8
1.8
70
29.3
32
4
WZB 10528/1,9
1.9
70
31.2
34
4
WZB 10528/2,0
2
70
33.0
36
4
WZB 10528/2,1
2.1
78
34.9
38
4
WZB 10528/2,2
2.2
78
36.7
40
4
WZB 10528/2,3
2.3
78
38.6
42
4
WZB 10528/2,4
2.4
78
40.4
44
4
WZB 10528/2,5
2.5
78
41.3
45
4
WZB 10528/2,6
2.6
87
43.1
47
4
WZB 10528/2,7
2.7
87
44.0
48
4
WZB 10528/2,8
2.8
87
45.8
50
4
WZB 10528/2,9
2.9
87
47.7
52
4
WZB 10528/3,0
3
87
49.5
54
4

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

K

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

H

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högeffektiv borr med särskild skärprofil

Material

  • Hårdmetall, TiAlN-flerlagerbelagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.