MKT 10006
Nollpunktsindikator, mekanisk
Artikel 2
| |
ADP
|
h
|
Utförande
|
d
|
h1
|
d2
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MKT 10006/100
|
|
100
|
Standard
|
42
|
101.5
|
42
|
54.5
|
|
MKT 10006/100-M
|
|
100
|
Magnet
|
42
|
101.5
|
42
|
54.5
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- För exakt bestämning av arbetsstyckets ytor i Z-riktningen
- För nollpunktsinställning av skärverktyg
- Perfekt för även de minsta fräsarna (ner till Ø 0,1mm)
- Säkerhetsfjädring gör det möjligt att överskrida 2mm
Dokument
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig