MKT 10006
Dispositivo de puesta a cero, mecánico
Artículos 2
| |
ADP
|
h
|
Variante
|
d
|
h1
|
d2
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MKT 10006/100
|
|
100
|
Estándar
|
42
|
101.5
|
42
|
54.5
|
|
MKT 10006/100-M
|
|
100
|
Imán
|
42
|
101.5
|
42
|
54.5
|
Detalles
Descripción del producto
- Para determinar con precisión la posición de la superficie de las piezas en el eje Z
- Para definir el punto de referencia de las herramientas de corte
- Apto incluso para las fresas más pequeñas (de hasta 0,1 mm de diámetro)
- Recorrido de seguridad del resorte que permite un rebase de 2 mm
Documentos
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahoraLe recomendamos