Είδος 2

ADP
h
Κατεργασία
d
h1
d2
d3
MKT 10006/100
100
Προεπιλογή
42
101.5
42
54.5
MKT 10006/100-M
100
Μαγνήτης
42
101.5
42
54.5

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Για τον ακριβή προσδιορισμό της επιφάνειας του κομματιού κατεργασίας στον άξονα Ζ
  • Για το σημείο αναφοράς των κοπτικών εργαλείων
  • Ιδανικό ακόμα και για τα μικρότερα κοπτικά εργαλεία ( μέχρι και Ø 0.1mm )
  • 2mm επιπλέον διαδρομή για την ασφάλεια του ελατηρίου
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.