Artykuły 2

ADP
h
Rodzaj wykonania
d
h1
d2
d3
MKT 10006/100
100
Standard
42
101.5
42
54.5
MKT 10006/100-M
100
Magnes
42
101.5
42
54.5

Szczegóły

Opis produktu

  • Do dokładnego określenia powierzchni na obrabianym przedmiocie w kierunku Z
  • Do określenia punktu odniesienia narzędzi skrawających
  • Idealny również do najmniejszych frezów (do Ø 0,1mm)
  • Wartość bezpiecznego ugięcia 2mm
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.