Artikel 2

ADP
h
Ausführung
d
h1
d2
d3
MKT 10006/100
100
Standard
42
101.5
42
54.5
MKT 10006/100-M
100
Magnet
42
101.5
42
54.5

Details

Produktbeschreibung

  • Zur präzisen Bestimmung von Werkstückflächen in Z-Richtung
  • Für die Referenzierung von Zerspanungswerkzeugen
  • Ideal auch für kleinste Fräser (bis Ø 0,1mm)
  • Sicherheitsfederweg ermöglicht 2 mm Überfahren
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.