Articolo 2

ADP
h
Lavorazione
d
h1
d2
d3
MKT 10006/100
100
Standard
42
101.5
42
54.5
MKT 10006/100-M
100
Magnete
42
101.5
42
54.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per la regolazione precisa della superficie dei pezzi da lavorare con asse Z
  • Per la determinazione del punto di foratura centrale negli utensili da taglio
  • Ideale anche per frese piccole (sino a Ø 0,1mm)
  • La corsa di sicurezza elastica permette un superamento di 2 mm
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.