Articol 2

ADP
h
Variația
d
h1
d2
d3
MKT 10006/100
100
standard
42
101.5
42
54.5
MKT 10006/100-M
100
Magnet
42
101.5
42
54.5

Detalii

Descriere produs

  • Pentru determinarea precisă a poziției pe suprafața pieselor în direcția Z
  • Pentru definirea punctului de referință a sculelor de așchiere
  • Ideal și pentru cele mai mici freze (până la Ø 0,1mm)
  • Arcul de siguranță permite o deplasare de 2mm

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.