Árucikk 2

ADP
h
Kivitel
d
h1
d2
d3
MKT 10006/100
100
szabvány
42
101.5
42
54.5
MKT 10006/100-M
100
Mágnes
42
101.5
42
54.5

Részletek

Termékleírás

  • A munkadarab felületének Z-irányba történő pontos meghatározására
  • Forgácsoló szerszám referenciapontjának meghatározására
  • Kis átmérőjű marószerszámokhoz is kiválóan alkalmas (Ø 0,1mm-ig)
  • A biztonsági rugóút 2mm túlfutást tesz lehetővé a rávezetésnél
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.